PGN-plus 100-1-AS-V
Ident.-Nr. 39371402
Alternative Produkte:
- Hub pro Backe: 10 mm
- Schließkraft: 900 N
- Max. Umgebungstemperatur: 130 °C
Technische Details
Hub pro Backe [mm] | 10 |
---|---|
Schließkraft [N] | 900 |
Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] | 1050 |
Min. Federkraft [N] | 240 |
Eigenmasse [kg] | 1 |
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] | 3.3 |
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] | 79 |
Min. Betriebsdruck [bar] | 4 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 6.5 |
Nennbetriebsdruck [bar] | 6 |
Min. Sperrluftdruck [bar] | 0.5 |
Max. Sperrluftdruck [bar] | 1 |
Schließzeit [s] | 0.05 |
Öffnungszeit [s] | 0.09 |
Schließ-/Öffnungszeit mit Feder [s] | 0.2 |
Max. zulässige Fingerlänge [mm] | 135 |
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] | 1.1 |
Schutzart IP | 40 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 130 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.01 |
Reinraumklasse ISO 14644-1 | 5 |
Länge X [mm] | 120 |
Breite Y [mm] | 50 |
Höhe Z [mm] | 81 |
Moment Mx max. [Nm] | 80 |
Moment My max. [Nm] | 115 |
Moment Mz max. [Nm] | 70 |
Max. Kraft axial Fz max. [N] | 2000 |
Hochtemperatur-Version | ja |
Dimensionen und max. Belastungen
Maximal zulässige Auskragung
Maximal zulässige Auskragung
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte, gelten je Grundbacke und dürfen gleichzeitig auftreten. Die Belastungen dürfen zusätzlich zu dem durch die Greifkraft erzeugten Moment auftreten.
Maximal zulässige Auskragung
Maximal zulässige Auskragung
Die Kurve gilt für die Hubversion 1. Für andere Versionen muss die Kurve entsprechend deren max. zulässiger Fingerlänge parallel versetzt werden.
- green
- Zulässiger Bereich
- grey
- Unzulässiger Bereich
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)
Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.
Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.
Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Reinraumklasse ISO 14644-1:1999
5
Wirkprinzip
Keilgetriebe mit Flächen-Kraftübertragung
Gehäusematerial
Aluminium
Grundbackenmaterial
Stahl
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewährleistung
36 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage
Lieferumfang
Halter für Näherungsschalter, Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar)
Greifkrafterhaltung
über Variante mit mechanischer Greifkrafterhaltung oder Druckerhaltungsventil SDV-P möglich