arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PGN-plus 125-1-KVZ Abbildung ähnlich

PGN-plus 125-1-KVZ

Universalgreifer

Ident.-Nr. 372103

Versandfertig in 3-6 Tagen
Universalgreifer PGN-plus, Baugröße: 125, pneumatisch, in Kraftverstärkungs-Version

  • Hub pro Backe: 13 mm
  • Schließkraft: 1765 N
  • Öffnungskraft: 1910 N
  • Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
Hub pro Backe [mm] 13
Schließkraft [N] 1765
Öffnungskraft [N] 1910
Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 1945
Öffnungskraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 2105
Eigenmasse [kg] 1.85
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 9.8
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 174
Min. Betriebsdruck [bar] 2
Max. Betriebsdruck [bar] 6
Nennbetriebsdruck [bar] 6
Min. Sperrluftdruck [bar] 0.5
Max. Sperrluftdruck [bar] 1
Schließzeit [s] 0.2
Öffnungszeit [s] 0.2
Schließ-/Öffnungszeit mit Feder [s] 0.3
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 160
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 2.1
Schutzart IP 40
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.01
Reinraumklasse ISO 14644-1 5
Länge X [mm] 151
Breite Y [mm] 60
Höhe Z [mm] 95.5
Moment Mx max. [Nm] 120
Moment My max. [Nm] 145
Moment Mz max. [Nm] 100
Max. Kraft axial Fz max. [N] 2800
Kraftverstärkungs-Version ja
Die volle Greifkraft laut Datentabelle stellt sich unter Umständen erst nach einigen 100 Greifzyklen ein.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Reinraumklasse ISO 14644-1:1999
5

Wirkprinzip
Keilgetriebe mit Flächen-Kraftübertragung

Gehäusematerial
Aluminium

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
36 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Halter für Näherungsschalter, Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar)

Greifkrafterhaltung
über Variante mit mechanischer Greifkrafterhaltung oder Druckerhaltungsventil SDV-P möglich