PLG 20-XXX-2-ASY
- Hub pro Backe: 400 mm
- Schließkraft: 1650 N
- Öffnungskraft: 2000 N
- Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
Technische Details
Fingerversion | lang |
---|---|
Synchronisierung | Asynchron |
Hub pro Backe min. [mm] | 100 |
Hub pro Backe max. [mm] | 400 |
Schließkraft [N] | 1650 |
Öffnungskraft [N] | 2000 |
Eigenmasse* [kg] | 24.35 |
Zusatzmasse je 1 mm Hub** [kg] | 0.05 |
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] | 8.25 |
Min. Betriebsdruck [bar] | 2 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 6 |
Nennbetriebsdruck [bar] | 6 |
Schließzeit [s] | 0.8 |
Öffnungszeit [s] | 1 |
Max. zulässige Fingerlänge [mm] | 800 |
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] | 15 |
Schutzart IP | 30 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 90 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.03 |
Moment Mx max. [Nm] | 195 |
Moment My max. [Nm] | 590 |
Moment Mz max. [Nm] | 220 |
Haltekraft Positionsklemmung *** [N] | 1600 |
Max. Kraft axial Fz max. [N] | 2500 |
*bezogen auf die dargestellte Basisvariante mit 100 mm Hub pro Backe ohne zusätzliche Optionen
**bezogen auf die Basisvariante ohne zusätzliche Optionen
***bezogen auf die Variante mit Positionsklemmung
Max. Belastungen
Maximal zulässige Auskragung
Greifkraft Außengreifen
Greifkraft Innengreifen
Momentenbelastung
Fingerversion: kurze Fingerlänge
Fingerversion: lange Fingerlänge
Max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte, gelten je Grundbacke und dürfen gleichzeitig auftreten. Die Belastungen dürfen zusätzlich zu dem durch die Greifkraft erzeugten Moment auftreten. Bitte beachten Sie zusätzlich das Diagramm zu den Momentenbelastungen.
Maximal zulässige Auskragung
Greifkraft Außengreifen
- X-Achse:
- Fingerlänge
- Y-Achse:
- Greifkraft
Greifkraft Innengreifen
- X-Achse:
- Fingerlänge
- Y-Achse:
- Greifkraft
Momentenbelastung
Fingerversion: kurze Fingerlänge
Lmax entspricht der maximal zulässigen Fingerlänge, siehe technische Datentabelle.
- green
- Zulässiger Bereich
- grey
- Unzulässiger Bereich
Fingerversion: lange Fingerlänge
Lmax entspricht der maximal zulässigen Fingerlänge, siehe technische Datentabelle.
- green
- Zulässiger Bereich
- grey
- Unzulässiger Bereich
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)
Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.
Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Befüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Der Weg zum Online-Konfigurator
Der Konfigurator ist über die SCHUNK-Website oder über https://schunk.com/de/de/konfigurator-plg direkt abrufbar.
Haltekraft Positionsklemmung
beschreibt die Summe der Klemmkraft an den Kolbenstangen, der beiden verbauten Klemmelemente.
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung
Grundbackenmaterial
hochfestes Aluminium, harteloxiert
Gewährleistung
12 Monate
Lieferumfang
Zentrierhülsen für die Fingerbefestigung, Befestigungsmaterial für die Greiferbefestigung bei Varianten mit AKO EN ISO... , Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar).