arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PLG 30-XXX-1-ASY Abbildung ähnlich

PLG 30-XXX-1-ASY

Kundenspezifisch konfigurierbarer Großhubgreifer
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kundenspezifisch konfigurierbarer Großhubgreifer PLG, Baugröße: 30, pneumatisch

  • Hub pro Backe: 400 mm
  • Schließkraft: 3000 N
  • Öffnungskraft: 3350 N
  • Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
Fingerversion kurz
Synchronisierung Asynchron
Hub pro Backe min. [mm] 100
Hub pro Backe max. [mm] 400
Schließkraft [N] 3000
Öffnungskraft [N] 3350
Eigenmasse* [kg] 27.46
Zusatzmasse je 1 mm Hub** [kg] 0.062
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 15
Min. Betriebsdruck [bar] 2
Max. Betriebsdruck [bar] 6
Nennbetriebsdruck [bar] 6
Schließzeit [s] 0.8
Öffnungszeit [s] 1
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 350
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 20
Schutzart IP 30
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.03
Moment Mx max. [Nm] 190
Moment My max. [Nm] 662
Moment Mz max. [Nm] 245
Haltekraft Positionsklemmung *** [N] 3000
Max. Kraft axial Fz max. [N] 3200
Die vollständigen bzw. ergänzenden technischen Daten aller Kombinationsmöglichkeiten finden Sie im PDF-Datasheet im Anschluss an Ihre individuelle Konfiguration.
*bezogen auf die dargestellte Basisvariante mit 100 mm Hub pro Backe ohne zusätzliche Optionen
**bezogen auf die Basisvariante ohne zusätzliche Optionen
***bezogen auf die Variante mit Positionsklemmung

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Befüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Der Weg zum Online-Konfigurator
Der Konfigurator ist über die SCHUNK-Website oder über https://schunk.com/de/de/konfigurator-plg direkt abrufbar.

Haltekraft Positionsklemmung
beschreibt die Summe der Klemmkraft an den Kolbenstangen, der beiden verbauten Klemmelemente.

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung

Grundbackenmaterial
hochfestes Aluminium, harteloxiert

Gewährleistung
12 Monate

Lieferumfang
Zentrierhülsen für die Fingerbefestigung, Befestigungsmaterial für die Greiferbefestigung bei Varianten mit AKO EN ISO... , Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar).