LOG 20.0-M14x1.5-M5
Lochgreifer
Ident.-Nr. 398920
Lochgreifer LOG, Baugröße: 20, pneumatisch, Befestigungsgewinde: M14 x 1.5, Luftanschlussgewinde: M5
- Max. Umgebungstemperatur: 80 °C
Technische Details
| Befestigungsgewinde A | M14 x 1.5 |
|---|---|
| Luftanschlussgewinde B | M5 |
| Min. Werkstückdurchmesser [mm] | 20.0 |
| Max. Werkstückdurchmesser [mm] | 20.3 |
| Öffnungskraft bei Ø Dmin [N] | 107.2 |
| Öffnungskraft bei Ø Dmax [N] | 27.3 |
| Eigenmasse [kg] | 0.008 |
| Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] | 0.55 |
| Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] | 2.35 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Schließzeit [s] | 0.05 |
| Öffnungszeit [s] | 0.05 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | -40.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80.0 |
| Gehäusematerial | PA 12 |
| Schutzart IP | 27 |
| Durchmesser D [mm] | 19.8 |
| Toleranz Y | ± 0,2 |
| Höhe Z [mm] | 29.0 |
| Konzentrizität Ø V [mm] | 0.3 |
| Rechtwinkligkeit W [°] | ± 0.5 |
| Moment Mx max. [Nm] | 1.5 |
| Moment My max. [Nm] | 1.5 |
| Moment Mz max. [Nm] | 0.0 |
| Kraft Fx max. [N] | 150.0 |
| Kraft Fy max. [N] | 150.0 |
| Max. Kraft axial Fz max. [N] | 150.0 |
Die Greifkraft kann durch den Betriebsdruck direkt eingestellt werden. Bei geringerem Druck als dem Nennbetriebsdruck wird der volle Hub nicht erreicht.
Die Baugrößenabstufung variiert jeweils um 1 mm. Bitte beachten Sie, dass das Befestigungsgewinde A baugrößenabhängig ist. (LOG 20-25: M14 x 1.5; LOG 26-63: M16 x 1; LOG 64-99: M20 x 1.5)
Informationen zu weiteren Baugrößen sind online verfügbar.
Die Baugrößenabstufung variiert jeweils um 1 mm. Bitte beachten Sie, dass das Befestigungsgewinde A baugrößenabhängig ist. (LOG 20-25: M14 x 1.5; LOG 26-63: M16 x 1; LOG 64-99: M20 x 1.5)
Informationen zu weiteren Baugrößen sind online verfügbar.
Dimensionen und max. Belastungen
Greifkraft Innengreifen
Kriechverhalten
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte und dürfen gleichzeitig auftreten.
Greifkraft Innengreifen
- X-Achse:
- Greifdurchmesser
- Y-Achse:
- Greifkraft
Kriechverhalten
- Y-Achse:
- Greifdurchmesser
Wirkprinzip
Dehnmembran
Gehäusematerial
PA 12
Grundbackenmaterial
PA 12
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lieferumfang
Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar)
Greifkrafterhaltung
ist nicht möglich