arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GWB 100 Abbildung ähnlich

GWB 100

Winkelgreifer

Ident.-Nr. 307140

Auf Lager
Winkelgreifer GWB, Baugröße: 100, pneumatisch, mit Greifkrafterhaltung: AS

  • Öffnungswinkel: 90 °
  • Schließmoment: 127 Nm
  • Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 4096.0
Öffnungswinkel pro Backe [°] 90.0
Überspannungswinkel pro Backe bis zu [°] 2.0
Schließmoment [Nm] 127.0
Durch Feder erzeugtes Schließmoment [Nm] 31.8
Eigenmasse [kg] 3.5
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 6.0
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 217.0
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.5
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Schließzeit [s] 0.55
Öffnungszeit [s] 0.7
Schließ-/Öffnungszeit mit Feder [s] 0.7
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 125.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 1.2
Schutzart IP 20
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.1
Moment Mx max. [Nm] 35.0
Moment Mz max. [Nm] 10.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 1200.0
Der Öffnungswinkel der Grundbacken kann begrenzt werden.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Schließmoment
ist die arithmetische Summe des an jeder Backe wirkenden Einzelmomentes.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
Kulissenantrieb

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lieferumfang
Halter für Näherungsschalter, Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung