HKI 1A
Haftkissen
Ident.-Nr. 324161
Haftkissen HKI, Baugröße: 1
- Länge: 300 mm
- mit Stützplatte
- Material Stützplatte: Aluminium
Technische Details
| Länge [mm] | 300.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 150.0 |
| Dicke [mm] | 6.3 |
| Elastomer | NBR Perbunan |
| Härte des Elastomer [Shore] | 60.0 |
| Härtetoleranz +/- [Shore] | 5.0 |
| Stützplatte vorhanden | ja |
| Material Stützplatte | Aluminium |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | -30.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 100.0 |