AKO EGK25/ISO31.5
Roboter Verbindungspaket
Ident.-Nr. 1524689
Adapter, Passend für: ABB SWIFTI (CRB1100)/ IRB1100/ IRB1200
Technische Details
Produktgruppe | Roboter Verbindungspaket |
---|---|
Höhe H [mm] | 11 |
Lochkreis DIN ISO-9409 [mm] | 31.5 |
Passend für | ABB SWIFTI (CRB1100)/ IRB1100/ IRB1200 |
Eigenmasse [kg] | 0.25 |
SWIFTI CRB1100, IRB1100, IRB1200