AKO EGK50/ISO31.5
Roboter Verbindungspaket
Ident.-Nr. 1524731
Adapter, Passend für: ABB IRB1200
Technische Details
Produktgruppe | Roboter Verbindungspaket |
---|---|
Höhe H [mm] | 11 |
Lochkreis DIN ISO-9409 [mm] | 31.5 |
Passend für | ABB IRB1200 |
Eigenmasse [kg] | 0.45 |
IRB1200