arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FTS 105-4800-175 Abbildung ähnlich

FTS 105-4800-175

Kraft-Momenten-Sensor

Ident.-Nr. 1598249

Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Capteur de force/couple FTS, Taille: 105

  • Plage de mesure Fx, Fy: ± 2000 N
  • Plage de mesure Fz: ± 4800 N
  • Plage de mesure Mx, My: ± 175 Nm
  • Plage de mesure Mz: ± 175 Nm
  • Indice de protection IP: 67
Eigenmasse [kg] 1.5
Schutzart IP 67
Messbereich Fx, Fy [N] ± 2000
Messbereich Fz [N] ± 4800
Messbereich Mx, My [Nm] ± 175
Messbereich Mz [Nm] ± 175
Auflösung Fx, Fy [N] 0.1
Auflösung Fz [N] 0.192
Auflösung Mx, My [Nm] 0.007
Auflösung Mz [Nm] 0.00525
relative Anzeige Abweichung bezogen auf den Messbereich <1,0 %-fs
max. Anzeige Abweichung Fx, Fy [N] 20.0
max. Anzeige Abweichung Fz [N] 48.0
max. Anzeige Abweichung Mx, My, Mz [Nm] 1.75
max. Abtastrate [Hz] 1000.0
max. Ausgaberate (UDP) [Hz] 2000.0
Informationen zum Zubehör Zusätzlich zum FTS-Sensor werden Anschlusskabel und Interface Box benötigt

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Messgenauigkeit
< 1 % vom oberen Grenzwert des Messbereichs bei 22 °C

Spritzwasserschutz
IP67 standardmäßig

Gehäuse
Aluminium und Edelstahl

Gewährleistung
24 Monate