ROTA NCD 165-46 A5-SV60°
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 832214
Dieses Produkt ist ein Altprodukt.
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Durchgangsbohrung: 46 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 5
- Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Hub pro Backe: 3.7 mm
- Kolbenhub: 17 mm
- Max. Spannkraft: 70 kN
- Max. Betätigungskraft: 35 kN
- Max. Drehzahl: 7000 1/min
- Gewicht: 14 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 5 |
Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
Max. Drehzahl [1/min] | 7000.0 |
Max. Spannkraft [kN] | 70.0 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 35.0 |
Hub/Backe [mm] | 3.7 |
Kolbenhub (H) [mm] | 17.0 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.04 |
Eigenmasse [kg] | 14.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 130
- red
-
SWB-FR 161
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %