ROTA NCD 215-66 A6-SV90°
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 832221
Dieses Produkt ist ein Altprodukt.
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Durchgangsbohrung: 66 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 6
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Hub pro Backe: 4.5 mm
- Kolbenhub: 20 mm
- Max. Spannkraft: 110 kN
- Max. Betätigungskraft: 50 kN
- Max. Drehzahl: 6000 1/min
- Gewicht: 27 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 6 |
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 6000.0 |
Max. Spannkraft [kN] | 110.0 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 50.0 |
Hub/Backe [mm] | 4.5 |
Kolbenhub (H) [mm] | 20.0 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.17 |
Eigenmasse [kg] | 27.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %