ROTA NCD 255-86 A6-SV60°
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 832234
Dieses Produkt ist ein Altprodukt.
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Durchgangsbohrung: 86 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 6
- Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Hub pro Backe: 5.7 mm
- Kolbenhub: 25 mm
- Max. Spannkraft: 160 kN
- Max. Betätigungskraft: 70 kN
- Max. Drehzahl: 5000 1/min
- Gewicht: 39.3 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 6 |
Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
Max. Drehzahl [1/min] | 5000.0 |
Max. Spannkraft [kN] | 160.0 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 70.0 |
Hub/Backe [mm] | 5.7 |
Kolbenhub (H) [mm] | 25.0 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.35 |
Eigenmasse [kg] | 39.3 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %