arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCD 315-115 A8-SV90°

ROTA NCD 315-115 A8-SV90°

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 832241

Verfügbarkeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Durchgangsbohrung: 115 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.8 mm
  • Kolbenhub: 25 mm
  • Max. Spannkraft: 180 kN
  • Max. Betätigungskraft: 90 kN
  • Max. Drehzahl: 4200 1/min
  • Gewicht: 68.6 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 8
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 4200.0
Max. Spannkraft [kN] 180.0
Max. Betätigungskraft [kN] 90.0
Hub/Backe [mm] 5.8
Kolbenhub (H) [mm] 25.0
Trägheitsmoment [kgm²] 1.0
Eigenmasse [kg] 68.6