arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCK plus 210-52 A6-SV90°

ROTA NCK plus 210-52 A6-SV90°

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 807226

Verfügbarkeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-06-30
Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 52 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 6
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 3.7 mm
  • Kolbenhub: 16 mm
  • Max. Spannkraft: 84 kN
  • Max. Betätigungskraft: 34 kN
  • Max. Drehzahl: 4800 1/min
  • Gewicht: 22 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 6
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 4800.0
Max. Spannkraft [kN] 84.0
Max. Betätigungskraft [kN] 34.0
Hub/Backe [mm] 3.7
Kolbenhub (H) [mm] 16.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.13
Eigenmasse [kg] 22.0