arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCR 315 Z220-SV90°

ROTA NCR 315 Z220-SV90°

6-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 860041

Versandfertig ab Lager
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-06-30
Produktmerkmale:
  • 6-Backen-Ausgleichsfutter
  • Pendelausgleich: 2+2+2 paarweise pendelnde Backen
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 14H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 8 mm
  • Kolbenhub: 20 mm
  • Pendelausgleich: ± 2 mm
  • Max. Spannkraft: 80 kN
  • Max. Betätigungskraft: 40 kN
  • Max. Drehzahl: 2500 1/min
  • Gewicht: 54 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 8 (Z220)
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 2500.0
Max. Spannkraft [kN] 80.0
Max. Betätigungskraft [kN] 40.0
Hub/Backe [mm] 8.0
Kolbenhub (H) [mm] 20.0
Pendelausgleich [mm] ± 2
Eigenmasse [kg] 54.0