ROTA NCR 800 Z520-SV90°
6-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 860081
Dieses Produkt ist ein Altprodukt.
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 6-Backen-Ausgleichsfutter
- Pendelausgleich: 2+2+2 paarweise pendelnde Backen
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Hub pro Backe: 16 mm
- Kolbenhub: 40 mm
- Pendelausgleich: ± 3.5 mm
- Max. Spannkraft: 160 kN
- Max. Betätigungskraft: 80 kN
- Max. Drehzahl: 700 1/min
- Gewicht: 480 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-4 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 20 (Z520) |
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 700.0 |
Max. Spannkraft [kN] | 160.0 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 80.0 |
Hub/Backe [mm] | 16.0 |
Kolbenhub (H) [mm] | 40.0 |
Pendelausgleich [mm] | ± 3.5 |
Eigenmasse [kg] | 480.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %