ROTA NCR-F 315 Z220-SV90°
6-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 860046
Dieses Produkt ist ein Altprodukt.
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 6-Backen-Ausgleichsfutter
- Fliehkraftausgleichsystem
- Pendelausgleich: 2+2+2 paarweise pendelnde Backen
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Hub pro Backe: 8 mm
- Kolbenhub: 20 mm
- Pendelausgleich: ± 2 mm
- Max. Spannkraft: 80 kN
- Max. Betätigungskraft: 40 kN
- Max. Drehzahl: 2500 1/min
- Gewicht: 54 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-4 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 8 (Z220) |
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 2500 |
Max. Spannkraft [kN] | 80 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 40 |
Hub/Backe [mm] | 8 |
Kolbenhub (H) [mm] | 20 |
Pendelausgleich [mm] | ± 2 |
Eigenmasse [kg] | 54 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %