ROTA TB2 470-140 Z310-SV90°
Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter
Ident.-Nr. 818201
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Pneumatisches Kraftspannfutter Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 140 mm
- Spindelaufnahme: Z310
- Futterseite: 140 mm (5.51")
- Maschinenseite: 140 mm (5.51")
- Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Hub pro Backe: 7 mm
- Max. Spannkraft bei 6 bar: 180 kN
- Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
- Max. Drehzahl: 1700 1/min
- Gewicht: 175 kg
Technische Details
Spindeltyp | - |
---|---|
Spindelgröße | Z310 |
Verzahnung | 3/32" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 1700.0 |
Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 180.0 |
Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
Hub/Backe [mm] | 7.0 |
Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] | 18.4 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 4.1 |
Eigenmasse [kg] | 175.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %