MES CF HSK-A63 Ø22x130
Messerkopfaufnahmen
Ident.-Nr. 1357935
MES CF HSK-A63 Ø22x130, Werkzeughalter
- Messerkopfaufnahmen
- Baureihe: Messerkopfaufnahmen
- Cool Flow Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 22 mm
- Gewinde im Spanndurchmesser: M10
- Auskraglänge: 130 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | Messerkopfaufnahmen |
---|---|
Baureihe | Messerkopfaufnahmen |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 22 mm |
Gewinde Anzugsschraube G | M10 |
D2 [mm] | 48 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 130 mm / 5.1" |
L4 [mm] | 104 |
L11 [mm] | 19 |
Gewicht [kg] | 2.17 |
Cool Flow Variante | ja |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
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
Cool-Flow-Ausführung – optimale Kühlmittelzufuhr direkt an die Werkzeugschneide
Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich