arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO BT-DC30 Ø20x90 Abbildung ähnlich

CELSIO BT-DC30 Ø20x90

Warmschrumpffutter

Ident.-Nr. 1428013

Verfügbarkeit auf Anfrage
CELSIO BT-DC30 Ø20x90, Werkzeughalter
  • Warmschrumpffutter
  • Baureihe: CELSIO
  • Dual Contact Variante
  • Werkzeughalterschnittstelle: BT-DC 30
  • Spanndurchmesser: 20 mm
  • Auskraglänge: 90 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 450 Nm
Technologie Warmschrumpffutter
Baureihe CELSIO
Werkzeughalterschnittstelle BT-DC 30
Spanndurchmesser D1 20 mm
D2 [mm] 42
D6 [mm] 33
L2 [mm] 53
L3 [mm] 10
L4 [mm] 68
G M16x1
Min. Drehmoment [Nm] 450
Gewicht [kg] 1
Dual Contact Variante ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD

Plananlage
Ähnlich DIN ISO 7388-2 JD jedoch mit Plananlage
Ausführung Dual Contact mit simultaner Kegel- und Plananlage

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)

Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich