CELSIO CF HSK-A63 Ø4x80
Ident.-Nr. 26002727
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Cool Flow Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 4 mm
- Auskraglänge: 80 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 6 Nm
Technische Details
Technologie | Warmschrumpffutter |
---|---|
Baureihe | CELSIO |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 4 mm |
D2 [mm] | 17 |
D6 [mm] | 12 |
L2 [mm] | 15 |
L4 [mm] | 54 |
Min. Drehmoment [Nm] | 6 |
Gewicht [kg] | 0.83 |
Cool Flow Variante | ja |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
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
Version Cool Flow
Kühlmittel wird über zwei Kühlmittelbohrungen direkt an die Werkzeugschneide geleitet
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich