CELSIO HSK-A63 Ø25x120
Ident.-Nr. 1472661
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 25 mm
- Auskraglänge: 120 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 680 Nm
Technische Details
Technologie | Warmschrumpffutter |
---|---|
Baureihe | CELSIO |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 53 |
D6 [mm] | 44 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 120 mm / 4.7" |
L2 [mm] | 59 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 94 |
G | M16x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 680 |
Gewicht [kg] | 1.8 |
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
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich