CELSIO SK40 Ø8x120 slim
Ident.-Nr. 26001869
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Spanndurchmesser: 8 mm
- Auskraglänge: 120 mm
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
Spanndurchmesser D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 30 |
D6 [mm] | 15 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 120 mm / 4.7" |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 100.9 |
G | M6 |
Gewicht [kg] | 1.2 |
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
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich