CELSIO SK50 Ø12x80
Ident.-Nr. 208243
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 50
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Auskraglänge: 80 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 150 Nm
Technische Details
Technologie | Warmschrumpffutter |
---|---|
Baureihe | CELSIO |
Werkzeughalterschnittstelle | SK 50 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 61 |
G | M10x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 150 |
Gewicht [kg] | 2.9 |
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
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich