arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AMC CON SK40 M10x100 L1=119,1 Abbildung ähnlich

AMC CON SK40 M10x100 L1=119,1

Einschraubfräseraufnahmen konisch

Ident.-Nr. 23005077

Verfügbarkeit auf Anfrage
AMC CON SK40 M10x100 L1=119,1, Werkzeughalter
  • Einschraubfräseraufnahmen konisch
  • Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen konisch
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M10
  • Auskraglänge: 119.1 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technologie Einschraubfräseraufnahmen konisch
Baureihe Einschraubfräseraufnahmen konisch
Werkzeughalterschnittstelle SK 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
Gewinde Anzugsschraube G M10
D2 [mm] 18
D3 [mm] 35
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 119,1 mm / 4.7"
L4 [mm] 12
L5 [mm] 100
Gewicht [kg] 1.2

Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich