AMC CON SK40 M16x100 L1=119,1
Einschraubfräseraufnahmen konisch
Ident.-Nr. 23005089
AMC CON SK40 M16x100 L1=119,1, Werkzeughalter
- Einschraubfräseraufnahmen konisch
- Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen konisch
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Gewinde im Spanndurchmesser: M16
- Auskraglänge: 119.1 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | Einschraubfräseraufnahmen konisch |
---|---|
Baureihe | Einschraubfräseraufnahmen konisch |
Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Gewinde Anzugsschraube G | M16 |
D2 [mm] | 29 |
D3 [mm] | 40 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 119,1 mm / 4.7" |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 100 |
Gewicht [kg] | 1.35 |
Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
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
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich