ER20 BT-DC30x60
Ident.-Nr. 1415435
- ER Spannzangenfutter
- Baureihe: ER Spannzangenfutter
- Dual Contact Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: BT-DC 30
- Auskraglänge: 60 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | ER Spannzangenfutter |
---|---|
Baureihe | ER Spannzangenfutter |
Werkzeughalterschnittstelle | BT-DC 30 |
ER Spanngröße | ER 20 |
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 1 |
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 34 |
D3 [mm] | 34 |
Auskraglänge L1 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 19 |
L5 [mm] | 38 |
G | M11x1 |
Gewicht [kg] | 0.44 |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD
Plananlage
Ähnlich DIN ISO 7388-2 JD jedoch mit Plananlage
Ausführung Dual Contact mit simultaner Kegel- und Plananlage
Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich