ER32 BT-DC30x100
Ident.-Nr. 1428065
- ER Spannzangenfutter
- Baureihe: ER Spannzangenfutter
- Dual Contact Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: BT-DC 30
- Auskraglänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | ER Spannzangenfutter |
---|---|
Baureihe | ER Spannzangenfutter |
Werkzeughalterschnittstelle | BT-DC 30 |
ER Spanngröße | ER 32 |
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 2 |
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 20 |
D2 [mm] | 50 |
D3 [mm] | 50 |
Auskraglänge L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 23 |
L5 [mm] | 78 |
G | M18x1.5 |
Gewicht [kg] | 0.96 |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD
Plananlage
Ähnlich DIN ISO 7388-2 JD jedoch mit Plananlage
Ausführung Dual Contact mit simultaner Kegel- und Plananlage
Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich