iTENDO² HSK-A 100 Ø32x115
Ident.-Nr. 1509955
- Baureihe: iTENDO²
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
- Spanndurchmesser: 32 mm
- Auskraglänge: 115 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 650 Nm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Ohne Betätigungsschlüssel
- Voraussetzung: iTENDO² pad oder iTENDO² easy connect notwendig für den Einsatz des iTENDO² Werkzeughalters.
Technische Details
Technologie | Sensorischer Werkzeughalter, Komponenten und Zubehör |
---|---|
Baureihe | iTENDO² |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 100 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 62.5 |
D3 [mm] | 63 |
D6 [mm] | 59 |
Auskraglänge L1 [mm] | 115 |
L4 [mm] | 61.5 |
L5 [mm] | 86.05 |
Min. Drehmoment | 650 |
Gewicht [kg] | 3.5 |
Akkulaufzeit [h] | 10 |
Beschleunigungssensor [g] | 100 |
Max. Drehzahl | 25000 |
Außenkühlung/Innenkühlung [bar] | 80 |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Lieferumfang
Kühlmittelübergaberohr