arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
iTENDO² pad Abbildung ähnlich

iTENDO² pad

Sensorischer Werkzeughalter, Komponenten und Zubehör

Ident.-Nr. 1484493

Auf Lager
iTENDO² pad
  • Baureihe: iTENDO²
  • Nicht im Lieferumfang enthalten: Enthält keinen iTENDO² Werkzeughalter. Bitte iTENDO² mit passender Maschinenschnittstelle separat bestellen.
Technologie Sensorischer Werkzeughalter, Komponenten und Zubehör
Baureihe iTENDO²
Datenrate [Hz] 10.0
Optional Rohdaten [Hz] 15000.0

Ausführung
Zur direkten Verbindung mit einem iTENDO² Werkzeughalter.
Anzeigewert auf dem Tablet:
Chatter Index mit 10 Hz (weitere Auswertungen sind in Arbeit). Es können aber auch Rohdaten mit 15 kHz exportiert werden.

Individuell
Intelligente Echtzeitsensorik - Einfache Prozessüberwachung und Maximierung von Standzeiten
Drehzahlen bis zu 30.000 1/min - breites Einsatzspektrum in vielen Applikationen

Lieferumfang
Koffer, Tablet mit Software, internationaler Netzadapter, Ladekabel für Tablet und Ladekabel iTENDO². Alle Komponenten im praktischen Metallkoffer.

Einsatzmöglichkeiten
Ermittlung von Schwingungen im Prozess, Vergleich von Schwingungen in Prozessen. Prozessoptimierungen im Hinblick auf Werkzeug und Spannung können durchgeführt werden. Es können aber auch Maschinenzustände aufgenommen und dokumentiert werden. Records können aufgezeichnet, gespeichert und exportiert werden. Alarme und Trendgrenzen können über das Tablet überwacht und visualisiert werden (keine Maschinenanbindung).