KOM HSK-A100 Ø40x70
Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
Ident.-Nr. 23000210
KOM HSK-A100 Ø40x70, Werkzeughalter
- Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
- Baureihe: Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
- Spanndurchmesser: 40 mm
- Gewinde im Spanndurchmesser: M20
- Auskraglänge: 70 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | Kombi-Fräser-Aufsteckdorne |
---|---|
Baureihe | Kombi-Fräser-Aufsteckdorne |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 100 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 40 mm |
Gewinde Anzugsschraube G | M20 |
D2 [mm] | 70 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 70 mm / 2.8" |
L4 [mm] | 41 |
L11 [mm] | 41 |
L12 [mm] | 27 |
Gewicht [kg] | 3.61 |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- oder Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
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
Inklusive Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich