arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MES BT-DC40 Ø32x50 Abbildung ähnlich

MES BT-DC40 Ø32x50

Messerkopfaufnahmen

Ident.-Nr. 1410359

Verfügbarkeit auf Anfrage
MES BT-DC40 Ø32x50, Werkzeughalter
  • Messerkopfaufnahmen
  • Baureihe: Messerkopfaufnahmen
  • Dual Contact Variante
  • Werkzeughalterschnittstelle: BT-DC 40
  • Spanndurchmesser: 32 mm
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M16
  • Auskraglänge: 50 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive Fräseranzugsschraube
Technologie Messerkopfaufnahmen
Baureihe Messerkopfaufnahmen
Werkzeughalterschnittstelle BT-DC 40
Spanndurchmesser D1 32 mm
Gewinde Anzugsschraube G M16
D2 [mm] 78
L4 [mm] 23
L11 [mm] 24
Gewicht [kg] 1
Dual Contact Variante ja

Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen

Plananlage
Ähnlich DIN ISO 7388-2 JD/JF jedoch mit Plananlage
Ausführung Dual Contact mit simultaner Kegel- und Plananlage

Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich