MES CF SK40 Ø16x100
Ident.-Nr. 23002488
- Messerkopfaufnahmen
- Baureihe: Messerkopfaufnahmen
- Cool Flow Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Spanndurchmesser: 16 mm
- Gewinde im Spanndurchmesser: M8
- Auskraglänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | Messerkopfaufnahmen |
---|---|
Baureihe | Messerkopfaufnahmen |
Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Spanndurchmesser D1 | 16 mm |
Gewinde Anzugsschraube G | M8 |
D2 [mm] | 38 |
L4 [mm] | 80.9 |
L11 [mm] | 17 |
Gewicht [kg] | 1.59 |
Cool Flow Variante | ja |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Cool-Flow-Ausführung – optimale Kühlmittelzufuhr direkt an die Werkzeugschneide
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich