SINO-R HSK-F63 Ø25x85
Dehnspannfutter
Ident.-Nr. 209658
SINO-R HSK-F63 Ø25x85, Werkzeughalter
- Dehnspannfutter
- Baureihe: SINO-R
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-F 63
- Spanndurchmesser: 25 mm
- Auskraglänge: 85 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung
- Wuchtgüte: G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 500 Nm
Technische Details
Technologie | Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | SINO-R |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-F 63 |
Werkzeughalternorm | DIN 69893-6 |
Spanndurchmesser D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 48.5 |
D3 [mm] | 49.72 |
L2 [mm] | 58 |
L4 [mm] | 36 |
L5 [mm] | 59 |
Min. Drehmoment [Nm] | 500 |
Gewicht [kg] | 1.45 |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung
Wuchtgüte
G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm
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
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich