arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO EC BT-DC50 Ø32x90 Abbildung ähnlich

TENDO EC BT-DC50 Ø32x90

Hydro-Dehnspannfutter

Ident.-Nr. 1349429

Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
TENDO EC BT-DC50 Ø32x90, Werkzeughalter
  • Hydro-Dehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO E compact
  • Dual Contact Variante
  • Werkzeughalterschnittstelle: BT-DC 50
  • Spanndurchmesser: 32 mm
  • Auskraglänge: 90 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 900 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydro-Dehnspannfutter
Baureihe TENDO E compact
Werkzeughalterschnittstelle BT-DC 50
Spanndurchmesser D1 32 mm
D2 [mm] 72
D6 [mm] 58.5
L2 [mm] 61
L3 [mm] 10
L4 [mm] 52
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 900
Gewicht [kg] 4.6
Dual Contact Variante ja

Ausführung
TENDO E compact (E compact = preis-leistungs-optimiert)
Kurze, schwere Ausführung
Formen und Maße nach ISO 7388

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen

Plananlage
Ähnlich DIN ISO 7388-2 JD/JF jedoch mit Plananlage
Ausführung Dual Contact mit simultaner Kegel- und Plananlage

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich