TENDO EC CAT50 Ø32x81
Ident.-Nr. 206498
- Hydro-Dehnspannfutter
- Baureihe: TENDO E compact
- Werkzeughalterschnittstelle: CAT 50
- Spanndurchmesser: 32 mm
- Auskraglänge: 81 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 900 Nm
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO E compact |
Werkzeughalterschnittstelle | CAT 50 |
Werkzeughalternorm | ASME B5.50 |
Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 72 |
D6 [mm] | 58.5 |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 61.95 |
G | M8x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 900 |
Gewicht [kg] | 4.1 |
Ausführung
TENDO E compact (E compact = preis-leistungs-optimiert)
Kurze, schwere Ausführung
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich