TENDO ES CAT50 Ø32x30.9
Ident.-Nr. 204319
- Hydro-Dehnspannfutter
- Baureihe: TENDO ES
- Werkzeughalterschnittstelle: CAT 50
- Spanndurchmesser: 32 mm
- Auskraglänge: 30.9 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 650 Nm
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO ES |
Werkzeughalterschnittstelle | CAT 50 |
Werkzeughalternorm | ASME B5.50 |
Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 48 |
L2 [mm] | 59.75 |
L4 [mm] | 11.85 |
Min. Drehmoment [Nm] | 650 |
Gewicht [kg] | 2.5 |
Ausführung
Extra kurze Ausführung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich