TENDO RLA HSK-A50 Ø12x90
Ident.-Nr. 208404
- Hydro-Dehnspannfutter
- Baureihe: TENDO RLA
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 50
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Auskraglänge: 90 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 90 Nm
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO RLA |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 50 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 40 |
D6 [mm] | 28 |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 40 |
L5 [mm] | 64 |
Min. Drehmoment [Nm] | 90 |
Gewicht [kg] | 0.8 |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
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
Mit Einstellschraube zur radialen Längenverstellung für eine μ-genaue Werkzeugvoreinstellung
Lieferumfang
Inklusive Innensechskantschlüssel für TENDO RLA, ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich