arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO Zero CAT50 Ø32x4 Abbildung ähnlich

TENDO Zero CAT50 Ø32x4"

Hydro-Dehnspannfutter

Ident.-Nr. 0204668Z

Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
TENDO Zero CAT50 Ø32x4", Werkzeughalter
  • Hydro-Dehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO Zero
  • Werkzeughalterschnittstelle: CAT 50
  • Spanndurchmesser: 32 mm
  • Auskraglänge: 101.6 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x DRundlaufgenauigkeit von 0 µm einstellbar
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 650 Nm
Lieferumfang: Inklusive Innensechsrundschlüssel für TENDO Zero, ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydro-Dehnspannfutter
Baureihe TENDO Zero
Werkzeughalterschnittstelle CAT 50
Werkzeughalternorm ASME B5.50
Spanndurchmesser D1 32 mm
D2 [mm] 64
D3 [mm] 69.9
D6 [mm] 59.6
Auskraglänge L1 [mm] 101.6
L2 [mm] 61
L3 [mm] 10
L4 [mm] 64.5
L5 [mm] 82.55
G M16x1
Min. Drehmoment [Nm] 650
Gewicht [kg] 4.1

Ausführung
Kurze, schlanke Ausführung

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Rundlaufgenauigkeit von 0 µm einstellbar

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Inklusive Innensechsrundschlüssel für TENDO Zero, ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich