TENDO Zero CAT50 Ø5/8"x4"
Ident.-Nr. 0204654Z
- Hydro-Dehnspannfutter
- Baureihe: TENDO Zero
- Werkzeughalterschnittstelle: CAT 50
- Spanndurchmesser: 5/8"
- Auskraglänge: 101.6 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x DRundlaufgenauigkeit von 0 µm einstellbar
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 185 Nm
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO Zero |
Werkzeughalterschnittstelle | CAT 50 |
Werkzeughalternorm | ASME B5.50 |
Spanndurchmesser D1 | 5/8" |
D2 [mm] | 38 |
D3 [mm] | 50.25 |
D4 [mm] | 69.9 |
D6 [mm] | 33.5 |
L2 [mm] | 49 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 47.5 |
L5 [mm] | 60.5 |
L6 [mm] | 82.55 |
G | M10x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 185 |
Gewicht [kg] | 2.7 |
Ausführung
Kurze, schlanke Ausführung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Rundlaufgenauigkeit von 0 µm einstellbar
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Inklusive Innensechsrundschlüssel für TENDO Zero, ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich