arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-M ER16 Ø2x25.5 Abbildung ähnlich

TRIBOS-M ER16 Ø2x25.5

Polygonspannfutter

Ident.-Nr. 1356628

Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
TRIBOS-M ER16 Ø2x25.5, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-Mini
  • Werkzeughalterschnittstelle: ER 16
  • Spanndurchmesser: 2 mm
  • Auskraglänge: 31.8 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,01 mm bei 2,5 x D
  • Min. Drehmoment: 1 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-Mini
Werkzeughalterschnittstelle ER 16
Werkzeughalternorm ISO 15488-A
Spanndurchmesser D1 2 mm
ER Spanngröße ER 16
D2 [mm] 9
D3 [mm] 10
L [mm] 53
Auskraglänge L1 [mm] 31.8
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 1
Gewicht [kg] 0.3
Kompatibel mit allen gängigen ER Spannmuttern
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren

Ausführung
Rotationssymmetrische Bauweise

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,01 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h6

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Tiefenanschlag als Zubehör erhältlich

Kegelausführung
ER-Kegel nach Form A DIN-6388
Weitere ER-Kegelausführung auf Anfrage erhältlich

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich