TRIBOS-M ER20 Ø4x25.5
Polygonspannfutter
Ident.-Nr. 1355013
Dieses Produkt ist in Abkündigung und nur noch für einen begrenzten Zeitraum erhältlich.
TRIBOS-M ER20 Ø4x25.5, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-Mini
- Werkzeughalterschnittstelle: ER 20
- Spanndurchmesser: 4 mm
- Auskraglänge: 32.7 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,01 mm bei 2,5 x D
- Min. Drehmoment: 2.5 Nm
Technische Details
Technologie | Polygonspannfutter |
---|---|
Baureihe | TRIBOS-Mini |
Werkzeughalterschnittstelle | ER 20 |
Werkzeughalternorm | ISO 15488-A |
Spanndurchmesser D1 | 4 mm |
ER Spanngröße | ER 20 |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 10 |
L [mm] | 57 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 32,7 mm / 1.3" |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 25.5 |
G | M8x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 2.5 |
Gewicht [kg] | 0.23 |
Kompatibel mit allen gängigen ER Spannmuttern
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Ausführung
Rotationssymmetrische Bauweise
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,01 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h6
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Tiefenanschlag als Zubehör erhältlich
Kegelausführung
ER-Kegel nach Form A DIN-6388
Weitere ER-Kegelausführung auf Anfrage erhältlich
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich