TRIBOS-M SK30 Ø1/8"x50
Ident.-Nr. 225786
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-Mini
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 30
- Spanndurchmesser: 1/8"
- Auskraglänge: 50 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 1.5 Nm
Technische Details
Technologie | Polygonspannfutter |
---|---|
Baureihe | TRIBOS-Mini |
Werkzeughalterschnittstelle | SK 30 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD |
Spanndurchmesser D1 | 1/8" |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D4 [mm] | 16 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 50 mm / 2.0" |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 25.2 |
L6 [mm] | 30.9 |
Min. Drehmoment [Nm] | 1.5 |
Gewicht [kg] | 0.25 |
Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich