TRIBOS-RM DLS ER20 Ø3x33.5
Polygonspannfutter
Ident.-Nr. 1419468
TRIBOS-RM DLS ER20 Ø3x33.5, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-RM
- Werkzeughalterschnittstelle: ER 20
- Ausführung mit definiertem Längenanschlag
- Spanndurchmesser: 3 mm
- Auskraglänge: 40.7 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,01 mm bei 2,5 x D
- Min. Drehmoment: 2 Nm
Technische Details
Technologie | Polygonspannfutter |
---|---|
Baureihe | TRIBOS-RM |
Werkzeughalterschnittstelle | ER 20 |
Werkzeughalternorm | ISO 15488-A |
Spanndurchmesser D1 | 3 mm |
ER Spanngröße | ER 20 |
D2 [mm] | 14 |
D3 [mm] | 15 |
L [mm] | 65 |
L2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 30 |
L5 [mm] | 33.5 |
G | M6x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 2 |
Gewicht [kg] | 0.25 |
Kompatibel mit allen gängigen ER Spannmuttern
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Ausführung
Rotationssymmetrische Bauweise
Ausführung mit definiertem Längenanschlag
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,01 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h6
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Tiefenanschlag als Zubehör erhältlich
Kegelausführung
ER-Kegel nach Form A DIN-6388
Weitere ER-Kegelausführung auf Anfrage erhältlich
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich