TRIBOS-RM HSK-E25 Ø6x40
Polygonspannfutter
Ident.-Nr. 205085
TRIBOS-RM HSK-E25 Ø6x40, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-RM
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-E 25
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Auskraglänge: 40 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 10 Nm
Technische Details
Technologie | Polygonspannfutter |
---|---|
Baureihe | TRIBOS-RM |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-E 25 |
Werkzeughalternorm | DIN 69893-5 |
Spanndurchmesser D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 20 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 40 mm / 1.6" |
L2 [mm] | 31 |
L4 [mm] | 30 |
Min. Drehmoment [Nm] | 10 |
Gewicht [kg] | 0.12 |
Ausführung
Sehr stabile Bauweise für schnelles und genaues Arbeiten
Rotationssymmetrische Bauweise
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Ohne Gewinde für Kühlmittelrohranschluss
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich