TRIBOS-S CAT40 Ø20x150
Ident.-Nr. 205936
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-S
- Werkzeughalterschnittstelle: CAT 40
- Spanndurchmesser: 20 mm
- Auskraglänge: 150 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 150 Nm
Technische Details
Technologie | Polygonspannfutter |
---|---|
Baureihe | TRIBOS-S |
Werkzeughalterschnittstelle | CAT 40 |
Werkzeughalternorm | ASME B5.50 |
Spanndurchmesser D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 30 |
D3 [mm] | 32.1 |
D4 [mm] | 44.45 |
L2 [mm] | 52 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 82 |
L6 [mm] | 130.95 |
G | M10x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 150 |
Gewicht [kg] | 1.59 |
Ausführung
Lange, schlanke Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich