WEL HSK-A63 Ø20x120
WELDON Flächenspannfutter
Ident.-Nr. 23002954
WEL HSK-A63 Ø20x120, Werkzeughalter
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 20 mm
- Auskraglänge: 120 mm
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
Spanndurchmesser D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 52 |
D6 [mm] | 39.5 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 120 mm / 4.7" |
L2 [mm] | 53 |
L4 [mm] | 94 |
G1 | M16 |
Gewicht [kg] | 2 |
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
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich