WEL SK50 Ø12x63
WELDON Flächenspannfutter
Ident.-Nr. 263586
WEL SK50 Ø12x63, Werkzeughalter
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 50
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Auskraglänge: 63 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Baureihe | WELDON |
---|---|
D2 [mm] | 42.0 |
D6 [mm] | 29.5 |
G1 | M12 |
Technologie | WELDON Flächenspannfutter |
Werkzeughalterschnittstelle | SK 50 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
Gewicht [kg] | 3.12 |
L4 [mm] | 43.9 |
L2 [mm] | 48.0 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 63 mm / 2.5" |
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich