SINO-R HSK-A 100 Ø20x88
Expansion toolholder
Ident.-Nr. 209567
SINO-R HSK-A 100 Ø20x88, Toolholders
- Expansion toolholder
- Series: SINO-R
- Toolholder interface: HSK-A 100
- Clamping diameter: 20 mm
- Projecting length: 88 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0,005 mm measured in the clamping bore
- Balancing grade: G6.3 at 15,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 450 Nm
Technische Details
| Technology | Expansion toolholder |
|---|---|
| Series | SINO-R |
| Toolholder interface | HSK-A 100 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 48.5 |
| D3 [mm] | 49.72 |
| D6 [mm] | 41.7 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 88 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 42.0 |
| L5 [mm] | 59.0 |
| G | M8x1 |
| Min. torque [Nm] | 450.0 |
| Weight [kg] | 2.75 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Versão
Ideal para fresamento pesado
Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido no furo de fixação
Grau de balanceamento
G6,3 a 15.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima)
Design adequado para operações MQL disponíveis mediante consulta
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta